Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9137C and 9147B with M8 screw / 9410A7
![9410A7 Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9137C and 9147B with M8 screw](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-199_web.webp)
9410A7
18007763
- Preloading disk for 9137C and 9147B Slimline sensors
- Screw thread: M8x1.25, length: 16 mm
- Inner/outer diameter: 8.4 mm / 36 mm
- Disk thickness: 7.0 mm
Em stock
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
This is a standardized mounting accessory for SlimLine sensors. With each preloading disk a fitting countersunk screw is supplied.
Folha de dados
Inglês
PDF
861.5 KB
PDF, 861.5 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório