Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9136C and 9146B with M6 screw / 9410A6
![9410A6 Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9136C and 9146B with M6 screw](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-199_web.webp)
9410A6
18007762
- Preloading disk for 9136C and 9146B Slimline sensors
- Screw thread: M6x1.0, length: 14 mm
- Inner/outer diameter: 6.4 mm / 30 mm
- Disk thickness: 5.5 mm
Em stock
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
This is a standardized mounting accessory for SlimLine sensors. With each preloading disk a fitting countersunk screw is supplied.
Folha de dados
Inglês
PDF
861.5 KB
PDF, 861.5 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório