Piezoelectrical force sensor HighSens SlimLine, ring force transducer, max force Fz up to 2.7 kN, KIAG 10-32 neg., cable lenght 3m / 9132CD11
![9132CD11 Piezoelectrical force sensor HighSens SlimLine, ring force transducer, max force Fz up to 2.7 kN, KIAG 10-32 neg., cable lenght 3m](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/9132CD_4_web.webp)
9132CD11
18044146
- Piezoelectric force sensor HighSens SlimLine with a measuring range of Fz: 0 ... 2.7 kN
- Sensitivity: ≈ –35 pC/N
- Dimensions DxdxH: 12x4.1x3 mm
- Connector: KIAG 10-32 pos.
Em stock
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Standart Force Sensors
Calibrated range
0 … 1.5 kNRepeatability
0.06 %Axial stiffness
1.9 kN/μmBending stiffness
0.197 kNm/°Shear stiffness
0.6 kN/μmTorsion stiffness
226 Nm/°Cable length: 3 m
Folha de dados
Inglês
PDF
154.4 KB
PDF, 154.4 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório