Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (10 mm, KIAG 10-32 pos., custom cable length) / 9241CCSP
![9241CCSP Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (10 mm, KIAG 10-32 pos., custom cable length)](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/931-195n-07.05_web.webp)
9241CCSP
18013726
- Piezoelectric sensor, measuring range: 0 … 500 με
- Nominal sensitivity: –15 pC/με
- Dimensions DxL (mm): 10x18
- Integrated high temperature cable with KIAG 10-32 pos. swivel nut connector (length: 0.2 to 3 m)
Global attributes
Operating temperature range
-40 … 200 °CHysteresis
≤1.5 %FSOOutput signal type
Charge (Piezoelectric, PE)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP64Insulation resistance
>10^13 ΩConfigurable cable length
0.2 … 3 mFolha de dados
Inglês
PDF
2.2 MB
PDF, 2.2 MB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Manual
Quartz transverse measuring pin
Inglês
PDF
2.0 MB
PDF, 2.0 MB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
55 resultados
Tipo de Acessório