Miniature industrial charge amplifier with IO-Link (mICA), ±100000 pC / 5028A151
5028A151
18045062
- Charge amplifier with measuring range: ±4000 ... ±100000 pC
- IO-Link operation at 600 μs cycle time
- Custom scaling of analog output from 4% to 100% nominal range
- Output signal: ±10 V with 6.25 kHz bandwidth
Em stock
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Global attributes
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-LinkTEST
Connector
M12x1 4 pole maleApplications
Spot welding process monitoringAplicação de software
5028A-IODD
Inglês
ZIP
292.7 KB
ZIP, 292.7 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Firmware
5028A Firmware pack
Inglês
ZIP
381.1 KB
ZIP, 381.1 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Folha de dados
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Guia de início rápido
QuickStart instructions - mICA – miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link, Type 5028A
Inglês
PDF
669.7 KB
PDF, 669.7 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Manual
mICA – miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link
Inglês
PDF
2.4 MB
PDF, 2.4 MB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Product brochure
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório