IEPE triaxial accelerometer PiezoStar, 50 g, high temperature, 1/4 - 28, 4-pin connector, with TEDS / 8766A050BTH05
8766A050BTH05
18034464
- PiezoStar triaxial accelerometer with IEPE output and TEDS
- Acceleration range: ±50 g
- 1/4 – 28, 4-pin connector
- Temperature range: –55 … +165°C
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 50 g range, 1/4 - 28 connector, a higher maximum operating temperature, and TEDS.
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
PiezoStar Shear Triaxial IEPE
Inglês
pdf
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório