IEPE triaxial accelerometer 50 g, 1/4-28, 4-pin connector, with T05 TEDS P1451.4 V1.0 template 25, transfer function disabled / 8763B050BT05
![Acelerómetro triaxial IEPE miniatura 8763B Os aceleradores triaxiais miniatura IEPE 8763B da Kistler oferecem estabilidade a longo prazo.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-585_web.webp)
8763B050BT05
18043987
- Ceramic shear triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±50 g
- 1/4-28, 4-pin connector
- T05 TEDS P1451.4 V1.0 template 25, transfer function disabled
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 50 g range, 1/4 - 28 connector, and T05 TEDS P1451.4 V1.0 template 25, transfer function disabled.
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Inglês
pdf
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório