IEPE triaxial accelerometer, 1000 g, 1/4-28, 4-pin connector, with integral cable / 8763B1K0CBSP
![Acelerómetro triaxial IEPE miniatura 8763B Os aceleradores triaxiais miniatura IEPE 8763B da Kistler oferecem estabilidade a longo prazo.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-585_web.webp)
8763B1K0CBSP
18042446
- Ceramic shear triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±1000 g
- 1/4-28, 4-pin connector
- IP68 integral cable
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 1000 g range and an IP68 waterproof integral cable.
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Inglês
pdf
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório