IEPE triaxial accelerometer, 100 g, M4.5, 4-pin connector, with T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1) / 8763B100AT00
8763B100AT00
18042437
- Ceramic shear triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±100 g
- M4.5, 4-pin connector
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 100 g range, M4.5 connector, and T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Inglês
pdf
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório