Fork light barrier, infrared, fork width 40 mm, fork depth 60 mm, plug M8 3-pin / PSI-40-60/3-P
![PSI-40-60/3-P Fork light barrier, infrared, fork width 40 mm, fork depth 60 mm, plug M8 3-pin](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PSI-10-15_3-P_Kistler_190218.webp)
PSI-40-60/3-P
18036952
- Fork light barrier with resolution 1.0 mm
- Fork width 40 mm, fork depth 60 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: M8 plug, 3-pin
Em stock
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
1 kHzFolha de dados
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Product brochure
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
4 resultados
Tipo de Acessório