Electromechanical NC joining module NCFS, servo press for joining operation with small center distance / 2152B
![2152B Electromechanical NC joining module NCFS, servo press for joining operation with small center distance](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-400_web.webp)
2152B
20000149
- NC joining module with small center distance up to 70 mm
- Integral charge amplifier
- High measuring accuracy in two ranges
- High speed
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
The NC joining module Type 2152B with integral piezoelectric force sensor and two predefined measuring ranges of 25 and 15 kN is ideal for force-displacement monitored press-fit and joining processes in compact configurations. Small design allows center distance of 70 mm.
Brochura da aplicação
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Folha de dados
Inglês
PDF
862.8 KB
PDF, 862.8 KB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Manual
maXYmos NC
Inglês
PDF
35.5 MB
PDF, 35.5 MB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório