Cylinder pressure sensor for 4-stroke medium speed engines (M10, 250 bar, 4 … 20 mA) / 6613CG1
![6613CG1 Cylinder pressure sensor for 4-stroke medium speed engines (M10, 250 bar, 4 … 20 mA)](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-195_web.webp)
6613CG1
18013192
- Cylinder pressure sensor suitable for knock detection
- Robust design, with excellent long term stability
- Very good thermodynamic behaviour
Em stock
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Global attributes
Sensitivity
0.05 mA/barOverload (bar)
300 barOutput current
4 … 20 mASignal range
12.5 mASupply voltage
18 … 32 VDCTime constant
>10 sLoad resistance
100 … 600 ΩMaximum voltage
500 VDCConnector
M12 ×1 8-poleTightening torque
15 NmApplications
Closed-loop combustion control (CLCC) for large enginesCAD
CAD Data for pressure sensor 6613CG1
Inglês
bin
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Certificado
EU RO Mutual Recognition 6613_7614
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
Guia de início rápido
Instructions for installation & operation Type 6613CG2
Inglês
pdf
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Quick Guide Installation & Operation 6613CG2 / 7614CG2
Inglês
pdf
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Manual
Cylinder Pressure Transmitter 6613CA
Inglês
pdf
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
Cylinder Pressure Transmitter 6613CG1 / 6613CG2
Inglês
pdf
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório