Connecting cable for triaxial force sensors, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698AE10
1698AE10
18033752
- Connection cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to 3 x KIAG 10-32 pos.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: 10 m
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 mGreen, multi-wire, high insulation, PFA based cable (ø2 mm) with synthetic braiding and a temperature range of –40 to +120°C.
Folha de dados
Inglês
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório