Connecting cable for triaxial force sensors, V3, 3 x BNC pos. / 1698AA5
![1698AA5 Connecting cable for triaxial force sensors, V3, 3 x BNC pos.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/1698AA.webp)
1698AA5
18000671
- Connection cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to 3 x BNC pos.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: 5 m
Em stock
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 mGreen, multi-wire, high insulation, PFA based cable (ø2 mm) with synthetic braiding and a temperature range of –40 to +120°C.
Folha de dados
Inglês
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório