Connecting cable for force plates, Fischer 19-pin pos. angled - D-Sub 37-pin neg., 10 m / 1759A10
![1759A10 Connecting cable for force plates, Fischer 19-pin pos. angled - D-Sub 37-pin neg., 10 m](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/931-826_web.webp)
1759A10
18000788
- Connecting cable for force plates of Types 9281EA and 9287CA to DAQ systems of Type 5691A
- Diameter: 8 mm
- Connectors: Fischer 19-pin pos. angled (90°) – D-Sub 37-pin neg.
- Length: 10 m
Em stock
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 m0 resultados
Tipo de Acessório