Cable for voltage mode IEPE triaxial accelerometers, custom length / 1756CK04SP

Kistler provides cables for triaxial accelerators to be applied in engine and powertrain NVH testing.
1756CK04SP
18029904
  • Cable for voltage mode triaxial accelerometers
  • Cable connectors: 1/4 – 28, 4-pin neg. to 3 x BNC pos.
  • Cable length: custom (up to 20 m max.)
  • Cable jacket material: fluoropolymer
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.3 … 20 m
Cables (Facets)
Connections
¼–28, 4 pin neg., BNC pos. x 3
Cable that can be custom-sized, up to a length of 20 meters.
Folha de dados
Inglês
pdf
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório