Cable for voltage mode IEPE triaxial accelerometers, custom length / 1756CK00SP

Kistler provides cables for triaxial accelerators to be applied in engine and powertrain NVH testing.
1756CK00SP
18030812
  • Cable for voltage mode triaxial accelerometers
  • Cable connectors: 1/4 – 28, 4-pin neg. to offenen Enden
  • Cable length: custom (up to 20 m max.)
  • Cable jacket material: fluoropolymer
Em stock
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Dimensions and materials
Configurable cable length
1 … 20 m
Cables (Facets)
Connections
¼–28, 4 pin neg., Open leads
Cable that can be custom-sized, up to a length of 20 meters.
Folha de dados
Inglês
pdf
Clique aqui para iniciar sessão no myKistler e será redireccionado.
0 resultados
Tipo de Acessório