Protecção de pontes graças ao controlo preventivo
![Protecção de pontes graças ao controlo preventivo Bridge protection](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSHeading_1100x420/bridge-protection-31860.jpg)
As pontes são componentes sensíveis da infraestrutura rodoviária, e as suas longevidades são limitadas. Os volumes de tráfego estão a aumentar em todo o mundo, e muitas estruturas de pontes estão em processo de envelhecimento — dois fatores que, combinados, criam uma situação perigosa. Os sistemas de Pesagem em Movimento da Kistler são a solução de primeira escolha para a monitorização e proteção das pontes: fornecem dados fidedignos sobre as cargas reais nas pontes para programar a manutenção com precisão ou, em alternativa, a PEM pode identificar veículos com excesso de carga antes de passarem a ponte e restringir o acesso.
No geral, a Kistler oferece três abordagens para proteger as pontes.
Antes de uma ponte ser identificada como estando em estado crítico:
- Recolha de dados de trânsito e Pesagem em Movimento: As cargas transportadas têm um impacto directo na vida útil da ponte — por isso, a análise das cargas transportadas é uma ferramenta importante para calcular a esperança de vida atual de uma ponte.
- Monitorização da saúde estrutural: Os sensores de medição de tensão, os acelerómetros e muitas outras tecnologias da Kistler são soluções ideais para monitorizar alterações no comportamento estrutural de uma ponte — para que as falhas sejam detetadas numa fase inicial.
Depois de uma ponte ser identificada como estando em estado crítico:
Pré-seleção de veículos sobrecarregados/pesados com a Pesagem em Movimento: os camiões identificados são orientados para uma rota de desvio.
A protecção das pontes desempenha um papel fundamental na protecção das infra-estruturas de transporte. Os sistemas de controlo automático do peso (Weigh in Motion) são adequados para utilização antes das pontes. Na própria ponte, são utilizados sistemas como o KiTraffic Statistics e a tecnologia de sensores colocados selectivamente da Kistler para monitorização contínua do estado.
- Sistemas completos e certificados, que incluem processamento e avaliação de dados
- Registo preciso e automático dos dados de tráfego enquanto os veículos estão a circular
- Pré-seleção e restrição de acesso a veículos com excesso de carga
- Cobrança de portagens com base no peso e manutenção com base no uso
Benefícios da proteção de pontes com tecnologias de medição da Kistler
Maior longevidade da ponte
Os veículos com excesso de carga são impedidos de atravessar a ponte.Redução do risco
Identificação precoce e monitorização contínua de estruturas em estado crítico.Conhecimentos aprofundados sobre o comportamento de pontes e pavimentos
Gama diversificada de tecnologias para medir estruturas existentes e planeadas.As nossas instalações em todo o mundo
![Prevent damage by vehicles Prevent damage by overloaded vehicles – with Weigh In Motion by Kistler.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/prevent-damage-by-vehicles-44333.jpg)
![Bridge protection with the Weigh In Motion (WIM) system The bridge, damaged by timber transportation, is now protected by the Weigh In Motion (WIM) system KiTraffic Statistics.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/bridge-protection-with-wim-system-44324.jpg)
Bridge protection with the Weigh In Motion (WIM) system from Kistler
Pode também estar interessado em
Encontre produtos adequados
Downloads
![Weigh In Motion [object Object]](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/200-746e.webp)
![Keeping road usage under control [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-537e.jpg)
![Die Nutzung von Straßen unter Kontrolle behalten [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-537d.jpg)
![A look behind the scenes at Kistler’s sensor production facility [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-306e.jpg)
![Ein Einblick in die Sensorfertigung bei Kistler [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-306d.jpg)
![Overweight vehicles: access denied [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-231e.jpg)
![Sind sie zu schwer, dürfen sie nicht hinauf [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-231d.jpg)
![過積載車:通行できません! [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-231j.jpg)
![How much longer will your bridge hold up? [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-578e.jpg)
![Wie lange hält Ihre Brücke noch? [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-578d.jpg)