Process monitoring system maXYmos BL, Y-channel for strain gauge or voltage output ±10 V sensors desk or wall mounting PROFIBUS DP / 5867B1010
5867B1010
18019501
- Process monitoring system with measurement functions Y(X), Y(t), Y(X,t) or X(t)
- 4 evaluation objects and up to 8000 pairs of XY values per curve
- 16 measurement programs for 16 different types of parts
- Desk or wall mounting
요청 시
요청 시
Global attributes
Applications
In- and end-of-line testing for production processesThe maXYmos BL process monitoring system evaluates XY curves of two interrelated measurands which can be measured with piezoelectric, strain gauge, potentiometric or any sensors with a ±10 V signal output. The system has freely allocatable warning messages and alarms.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
maXYmos BL
영어
PDF
7.5 MB
PDF, 7.5 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
소프트웨어 애플리케이션
maXYmos BL (Usb_Rndis_Ethernet_Gadget)
영어
TXT
6.6 KB
TXT, 6.6 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
maXYmos BL Fieldbus device control file
영어
ZIP
84.3 KB
ZIP, 84.3 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
maXYmos-PC-Software (V.3.1.0.5570)
language-independent
ZIP
15.7 MB
ZIP, 15.7 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
펌웨어
maXYmos BL Firmware
language-independent
BIN
103.1 MB
BIN, 103.1 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형