Modal force sensor for accelerometers with IEPE output, 22000 N (5000 lbf) / 9712B5000
![NVH testing – quartz force sensor for modal analysis Quartz force sensors for structural vibration and modal analyses complement the Kistler product portfolio for NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-489_web.webp)
9712B5000
18011082
- Quartz force sensor with IEPE output
- Measuring range: 22000 N (5000 lbf)
- Temperature range: –55 … +120°C
- Connector: 10 - 32 neg. (side)
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Load cell with a 5000 lbf range.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
Load Cells Low Impedance Voltage Mode
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
36 결과
액세서리 유형