Modal force sensor for accelerometers with IEPE output, 220 N (50 lbf) / 9712B50
![NVH testing – quartz force sensor for modal analysis Quartz force sensors for structural vibration and modal analyses complement the Kistler product portfolio for NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-489_web.webp)
9712B50
18011080
- Quartz force sensor with IEPE output
- Measuring range: 220 N (50 lbf)
- Temperature range: –55 … +120°C
- Connector: 10 - 32 neg. (side)
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Load cell with a 50 lbf range.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
Load Cells Low Impedance Voltage Mode
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
36 결과
액세서리 유형