MEMS capacitive triaxial K-Beam accelerometer, 50 g, titanium housing, 8 V FSO / 8396A050DTTA00
![Dynamics and durability NVH testing – MEMS accelerometer Triaxial MEMS accelerometers from Kistler are means of choice for vehicle dynamics, durability and tire NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-307_web.webp)
8396A050DTTA00
18045030
- MEMS capacitive triaxial accelerometer
- Acceleration range: ±50 g
- 0±8 V FSO, with temperature output
- 9-pin connector, titanium housing
요청 시
요청 시
Global attributes
Applications
NVH testingAccelerometer with a 50 g range, 8 V full-scale output with temperature measurements, a titanium housing, and a 9-pin side connector.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
K-Beam accelerometers
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형