MEMS capacitive K-Beam accelerometer, 50 g, titanium housing, differential 4 V FSO / 8316A050C0TB05
![NVH vehicle testing – single axis MEMS accelerometer Kistler offers high-sensitivity MEMS accelerometers for vehicle dynamics, durability and tire NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-105_web.webp)
8316A050C0TB05
18037354
- MEMS capacitive single axis accelerometer
- Acceleration range: ±50 g
- Differential 0±4 V FSO, without temperature output
- 5 m integral cable, titanium housing
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Voltage (MEMS)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 50 g range, differential 4 V full-scale output, a titanium housing, and a side mounted 5 meter integral cable.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
K-Beam accelerometers
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형