Industrial charge amplifier for manufacturing applications (ICAM), 4 connectors to 1-channel, TNC neg., voltage output ±10 V / 5073A521
5073A521
18004760
- 1-channel (4 x TNC in parallel) charge amplifier with RS232 interface and Manuware PC software
- Wide adjustable measuring range: ±100 … ±1000000 pC
- Charge input: TNC neg.
- Output signal: ±10 V
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Analog, Voltage, RS232TEST
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoringVersion 5073A5.. is ideal for multi-sensor platform builds. It connects four sensor inputs to a single charge amplifier channel, so that an external summing-box is not required.
Product brochure
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
빠른 시작 가이드
ICAM – 제조용 산업 전하 증폭기
일본어
PDF
905.7 KB
PDF, 905.7 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
ICAM – industrial charge amplifier for manufacturing applications
영어
PDF
734.9 KB
PDF, 734.9 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
ICAM - Industrial Charge Amplifier for Manufacturing Applications
영어
PDF
2.5 MB
PDF, 2.5 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
소프트웨어 애플리케이션
Manuware (V1.0.5)-1.0
영어
ZIP
24.8 MB
ZIP, 24.8 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
펌웨어
5073 Firmware ICAM(V119)
영어
ZIP
482.4 KB
ZIP, 482.4 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형