Inductive sensor, proximity switch, switching distance 1.5 mm, 6.5 x 16 mm, free cable end / IS-6,5-16-1,5
![IS-6,5-16-1,5 Inductive sensor, proximity switch, switching distance 1.5 mm, 6.5 x 16 mm, free cable end](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/IS-series_nobg_web.webp)
IS-6,5-16-1,5
18037190
- Inductive sensor with switching distance 1.5 mm
- Dimensions: 6.5 x 16 mm
- Switching function normally open (NO)
- Connection: free cable end
요청 시
요청 시
Global attributes
Operating voltage
10 … 30 VDCFrequency
3 kHzProduct brochure
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
6 결과
액세서리 유형