Inductive distance sensor, measuring range 0.5 ... 2 mm, analog output voltage 0 ...10 VDC, free cable end / IS-20-30-1-A (3m freies Kabelende)
IS-20-30-1-A (3m freies Kabelende)
18037265
- Inductive distance sensor with measuring range 0,5 ... 2 mm
- Dimensions: 20 x 30 mm
- Analog output voltage 0 ... 10 VDC
- Connection: free cable end
요청 시
요청 시
CAD
CAD Data for Inductive distance sensor IS-20-30-1-A
영어
BIN
304.7 KB
BIN, 304.7 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
Product brochure
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.