IEPE triaxial accelerometer PiezoStar, 500 g, high temperature, M4.5, 4-pin connector / 8766A500AH
![NVH testing in combustion engines – miniature accelerometer Kistler offers triaxial miniature accelerometers for high-precision NVH testing in combustion engines and powertrains.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-589_web.webp)
8766A500AH
18011015
- PiezoStar triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±500 g
- M4.5, 4-pin connector
- Temperature range: –55 … +165°C
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 500 g range, M4.5 connector, and a higher maximum operating temperature.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
PiezoStar Shear Triaxial IEPE
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형