IEPE triaxial accelerometer PiezoStar, 250 g, 1/4 - 28, 4-pin connector, with integral cable / 8766A250CBSP
![NVH testing in combustion engines – miniature accelerometer Kistler offers triaxial miniature accelerometers for high-precision NVH testing in combustion engines and powertrains.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-589_web.webp)
8766A250CBSP
18032465
- PiezoStar triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±250 g
- 1/4 – 28, 4-pin connector, TEDS included
- IP68 integral cable
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 250 g range and an IP68 waterproof integral cable.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
PiezoStar Shear Triaxial IEPE
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형