IEPE triaxial accelerometer, 500 g, 1/4-28, 4-pin connector / 8763B500BB
![미니어처 IEPE 3축 가속도계 8763B Kistler의 3축 소형 IEPE 가속기 8763B는 장기적인 안정성을 제공합니다.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-585_web.webp)
8763B500BB
18042420
- Ceramic shear triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±500 g
- 1/4-28, 4-pin connector
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 500 g range and a 1/4 - 28 connector.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형