IEPE triaxial accelerometer, 2000 g, M4.5, 4-pin connector, with T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1) / 8763B2K0AT00
8763B2K0AT00
18042439
- Ceramic shear triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±2000 g
- M4.5, 4-pin connector
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
요청 시
요청 시
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 2000 g range, M4.5 connector, and T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형