High temperature pressure sensor (700°C) for gas turbine monitoring and thermoacoustics, ø 12.7 mm / 6025B
6025B
18044174
- Highly reliable pressure sensor
- Operating temperature: –55 … 700 °C
- Short time operating temperature: –55 … 1000°C
Global attributes
Applications
Rocket and jet engine testing, Gas turbine monitoring데이터 시트
영어
PDF
746.5 KB
PDF, 746.5 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
High temperature pressure sensor
영어
PDF
4.3 MB
PDF, 4.3 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
인증서
Declaration of conformity 6021B…; 6023B…; 6025B...
language-independent
PDF
3.7 MB
PDF, 3.7 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
3 결과
액세서리 유형