High-insulating connecting cable, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., PFA green, 3 m / 1631C3
![1631C3 High-insulating connecting cable, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., PFA green, 3 m](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-495_web.webp)
1631C3
18000527
- Connecting cable with extruded green PFA jacket
- Connectors: KIAG 10-32 pos. (sensor), BNC pos. (amplifier)
- Length: 3 m
- Temperature range: –55 … 200 °C
요청 시
요청 시
Dimensions and materials
Predefined cable length
3 m데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형