Fork light barrier, red light, fork width 20 mm, fork depth 40 mm, plug M8 3-pin / PSV-20-40/W-3-P
PSV-20-40/W-3-P
18036975
- Fork light barrier with resolution 0.3 mm
- Fork width 20 mm, fork depth 40 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: M8 plug, 3-pin
요청 시
요청 시
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
4 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PSV-20-40/W-3-P
영어
BIN
1.3 MB
BIN, 1.3 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
Product brochure
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.