Fork light barrier, laser red light, fork width 40 mm, fork depth 40 mm, plug M8 3-pin / PSL-40-40/W-3-P
![PSL-40-40/W-3-P Fork light barrier, laser red light, fork width 40 mm, fork depth 40 mm, plug M8 3-pin](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PSL-40-40_W-3-P_Kistler_190218.webp)
PSL-40-40/W-3-P
18036986
- Fork light barrier with resolution 0.4 mm
- Fork width 40 mm, fork depth 40 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: M8 plug, 3-pin
요청 시
요청 시
Global attributes
Operating temperature range
0 … 40 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 24 VDCCurrent consumption
30 mAFrequency
4 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PSL-40-40/W-3-P
영어
BIN
5.6 MB
BIN, 5.6 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
Product brochure
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.