Fork light barrier, infrared, fork width 10 mm, fork depth 30 mm, free cable end / PMI-10-30/P
PMI-10-30/P
18036913
- Fork light barrier with resolution 0.4 mm
- Fork width 10 mm, fork depth 30 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: free cable end
요청 시
요청 시
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
1 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PMI-10-30/P
영어
BIN
1.1 MB
BIN, 1.1 MB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
Product brochure
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
7 결과
액세서리 유형