Electromechanical NC joining module NCFT, servo press for processes with low forces / 2157B
![2157B Electromechanical NC joining module NCFT, servo press for processes with low forces](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-042_web.webp)
2157B
20000151
- NC joining module NCFH with high-precision force measurement via telemetry
- Certified for ISO 14644-1 class 8 clean room use (7 possible)
- Extremely wide measuring range of 0,05 … 1,5 kN
- High velocity for very short cycle times
요청 시
요청 시
The NC joining module NCFT Type 2157B with integrated piezoelectric force sensor for two predefined measuring ranges of 0,05 ... 1,5 kN is excellent for use in assembly and joining processes monitored by force displacement. Besides a straight version, a compact angular version is available.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
maXYmos NC
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
애플리케이션 브로셔
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형