Electromechanical NC joining module NCFN, servo press, standard design for medium to high force / 2153A
![2153A Electromechanical NC joining module NCFN, servo press, standard design for medium to high force](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-040n-05.08_web.webp)
2153A
20000150
- This NC joining module has robust and flexible design
- Wide measurement range with nominal force of 5 … 300 kN (higher forces > 300 kN are available on request)
- Longer strokes up to 1000 mm
- 100% duty cycle for max. force (special gear-box)
요청 시
요청 시
The NC joining module NCFN Type 2153A with integrated strain gauge force sensor for nominal forces of 5 ... 300 kN is excellent for use in assembly and joining processes monitored by force displacement. Higher forces > 300 kN are available on request.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
maXYmos NC
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
애플리케이션 브로셔
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형