Electromechanical NC joining module NCFH, servo press with hollow shaft motor and compact design / 2151B
![2151B Electromechanical NC joining module NCFH, servo press with hollow shaft motor and compact design](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-038n-05.08_web.webp)
2151B
20000148
- NC joining module NCFH with outstanding dynamics (speed up to 700 mm/s)
- Two sizes cover measuring range of 1 … 60 kN
- Compact design without belt
- Active compensation of process compression for exact positioning
요청 시
요청 시
The NC joining module NCFH Type 2151B (in two sizes) with integrated piezoelectric force sensor for nominal forces of 1 ... 60 kN is excellent for use in assembly and joining processes monitored by force displacement. Ideal for applications with small installation space and high dynamic requirements.
데이터 시트
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
maXYmos NC
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
애플리케이션 브로셔
영어
pdf
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형