Cylinder pressure sensor for large bore engines (M10, 0 … 300 bar) / 6019A110
6019A110
18036775
- High-precision pressure sensor
- Suitable for Thompson adapter 6513AK
- With robust cable (1 m, up to 200°C)
요청 시
요청 시
Global attributes
Sensitivity
30 pC/barOperating temperature range
-40 … 350 °COutput signal type
Charge (Piezoelectric, PE)TEST
Tightening torque
15 NmApplications
Offline engine diagnostics for large engines, Combustion measurement analysis데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형