Cylinder pressure sensor for 4-stroke medium speed engines (M10, 250 bar, 4 … 20 mA) / 6613CG1
6613CG1
18013192
- Cylinder pressure sensor suitable for knock detection
- Robust design, with excellent long term stability
- Very good thermodynamic behaviour
요청 시
요청 시
Global attributes
Sensitivity
0.05 mA/barOverload (bar)
300 barOutput current
4 … 20 mASignal range
12.5 mASupply voltage
18 … 32 VDCTime constant
>10 sLoad resistance
100 … 600 ΩMaximum voltage
500 VDCConnector
M12 ×1 8-poleTightening torque
15 NmApplications
Closed-loop combustion control (CLCC) for large enginesCAD
CAD Data for pressure sensor 6613CG1
영어
BIN
469.6 KB
BIN, 469.6 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
빠른 시작 가이드
Instructions for installation & operation Type 6613CG2
영어
PDF
182.8 KB
PDF, 182.8 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
Quick Guide Installation & Operation 6613CG2 / 7614CG2
영어
PDF
33.3 KB
PDF, 33.3 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
설명서
Cylinder Pressure Transmitter 6613CA
영어
PDF
437.5 KB
PDF, 437.5 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
Cylinder Pressure Transmitter 6613CG1 / 6613CG2
영어
PDF
537.6 KB
PDF, 537.6 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
인증서
EU RO Mutual Recognition 6613_7614
영어
PDF
645.8 KB
PDF, 645.8 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형