Connecting cable for triaxial force sensors, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698AE10
1698AE10
18033752
- Connection cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to 3 x KIAG 10-32 pos.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: 10 m
요청 시
요청 시
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 mGreen, multi-wire, high insulation, PFA based cable (ø2 mm) with synthetic braiding and a temperature range of –40 to +120°C.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형