Connecting cable for force plates, Fischer 19-pin pos. straight - D-Sub 25-pin pos., 10 m / 1700A105B10
1700A105B10
18000691
- From force plate Type 9286BA to DAQ system Type 5695B
- Length: 10 m
- Diameter: 8 mm
- Connectors: straight Fischer 19-pin pos. and D-Sub 25-pin pos.
요청 시
요청 시
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 mConnecting cable for force plate type 9286BA to DAQ system type 5695B, straight Fischer connector 19-pin pos. and D-Sub 25-pin pos.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형