Connecting cable for force plates, Fischer 19-pin pos. angled - D-Sub 25-pin pos., 10 m / 1700A105A10
![1700A105A10 Connecting cable for force plates, Fischer 19-pin pos. angled - D-Sub 25-pin pos., 10 m](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-957_web.webp)
1700A105A10
18000689
- From force plates Type 9281EA and 9287CA to DAQ system Type 5695B
- Length: 10 m
- Diameter: 8 mm
- Connectors: angled (90°) Fischer 19-pin pos. and D-Sub 25-pin pos.
요청 시
요청 시
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 mConnecting cable for force plates type 9281EA and 9287CA to DAQ system type 5695B, angled (90°) Fischer connector 19-pin pos. and D-Sub 25-pin pos.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형