Connecting cable for 6-axis force-torque sensors, 2 x V3 90°, Fischer 9-pole pos. / 1698ABW442
1698ABW442
18037766
- Connection cable with 6 conductors for force-torque sensors
- Connections: 2 x V3 pos. 90° tilted, exit down to Fischer 9-pole pos.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: 2 m
요청 시
요청 시
Dimensions and materials
Predefined cable length
2 mBlack, multi-wire, high insulation, TPC based Y-cable (ø3,6 mm) with a temperature range of -40 to 120°C.
데이터 시트
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
0 결과
액세서리 유형