3D force plate with digital output (measuring range Fz -10 … 18 kN), 1200x600x100 mm / 9667AA1206
9667AA1206
18044990
- Force plate dimensions: 1200x600x100 mm
- Measuring range Fz: –10 … 18 kN
- Natural frequency: 700 Hz (Fx, Fy), 520 Hz (Fz)
- Degree of protection: IP65
요청 시
요청 시
Global attributes
Applications
Biomechanics and life sciences데이터 시트
영어
PDF
237.0 KB
PDF, 237.0 KB
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.
36 결과
액세서리 유형