Wheel force transducer RoaDyn S635sp / RoaDyn S635 sp
![RoaDyn S635 sp Wheel force transducer RoaDyn S635sp](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/RoaDyn_S650_web.webp)
RoaDyn S635 sp
18020290
- Wheel force transducer for large cars and light SUVs
- For spinning applications
- Wheel forces measuring ranges Fx, Fz: ±35 kN, Fy: ±20 kN
- Moments measuring ranges Mx, My, Mz: ±5 kN
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Dimensions and materials
Load category
Passenger car, SUVThe wheel force transducer RoaDyn S635sp measures wheel forces (up to 35 kN) and moments (up to 5 kNm) and is suitable for spinning wheels on test tracks. It is used for vehicle dynamics research, tire testing and capturing road load data for virtual and experimental simulation.
データシート
日本語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類