Process monitoring system maXYmos BL, Y-channel for strain gauge or voltage output ±10 V sensors front panel mounting PROFIBUS DP / 5867B1000
5867B1000
18019499
- Process monitoring system with measurement functions Y(X), Y(t), Y(X,t) or X(t)
- 4 evaluation objects and up to 8000 pairs of XY values per curve
- 16 measurement programs for 16 different types of parts
- Front panel mounting
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Applications
In- and end-of-line testing for production processesThe maXYmos BL process monitoring system evaluates XY curves of two interrelated measurands which can be measured with piezoelectric, strain gauge, potentiometric or any sensors with a ±10 V signal output. The system has freely allocatable warning messages and alarms.
ソフトウェアアプリケーション
maXYmos BL (Usb_Rndis_Ethernet_Gadget)
英語
TXT
6.6 KB
TXT, 6.6 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
maXYmos BL Fieldbus device control file
英語
ZIP
84.3 KB
ZIP, 84.3 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
maXYmos-PC-Software (V.3.1.0.5570)
language-independent
ZIP
15.7 MB
ZIP, 15.7 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
パンフレット
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ファームウェア
maXYmos BL Firmware
language-independent
BIN
103.1 MB
BIN, 103.1 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
maXYmos BL
英語
PDF
7.5 MB
PDF, 7.5 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類