Process monitoring and control system ComoNeo for injection molding, 16 cavity pressure sensors, 2 x 8-channel and 16 temperature sensors / 5887A3
![5887A3 Process monitoring and control system ComoNeo for injection molding, 16 cavity pressure sensors, 2 x 8-channel and 16 temperature sensors](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/936-029_web.webp)
5887A3
18034628
- Process monitoring and control system with 16 cavity pressure inputs with 2 x 8-channel connector
- 16 voltage inputs i.e. cavity wall temperature with 2 x 8-channel connector
- 16 kHz sampling rate per channel
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Product type
ComoNeoApplications
Monitoring and control in injection moldingProduct brochure
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
PDF
2.5 MB
PDF, 2.5 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
PDF
852.2 KB
PDF, 852.2 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ファームウェア
ComoNeo 4.1.0-r450
英語
ZIP
640.4 MB
ZIP, 640.4 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
募集要項
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
射出成形型内圧モニタシステム ComoNeo
日本語
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ComoNeo Process Monitoring System
英語
PDF
7.2 MB
PDF, 7.2 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類