Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9135C and 9145B with M5 screw / 9410A5
![9410A5 Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9135C and 9145B with M5 screw](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-199_web.webp)
9410A5
18007761
- Preloading disk for 9135C and 9145B Slimline sensors
- Screw thread: M5x0.8, length: 10 mm
- Inner/outer diameter: 5.3 mm / 24 mm
- Disk thickness: 4.25 mm
ご要望に応じて
ご要望に応じて
This is a standardized mounting accessory for SlimLine sensors. With each preloading disk a fitting countersunk screw is supplied.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
PDF
861.5 KB
PDF, 861.5 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類