Pretensioning disk for SlimLine sensors Types 9134C and 9144B with M4 screw / 9410A4
9410A4
18007760
- Preloading disk for 9134C and 9144B Slimline sensors
- Screw thread: M4x0.7, length: 10 mm
- Inner/outer diameter: 4.3 mm / 20 mm
- Disk thickness: 4.25 mm
ご要望に応じて
ご要望に応じて
This is a standardized mounting accessory for SlimLine sensors. With each preloading disk a fitting countersunk screw is supplied.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
PDF
861.5 KB
PDF, 861.5 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類